9X-3614: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3614: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 9X-3614
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo B

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 6,62
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 168,11
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Diámetro de la varilla (mm): 152,40
    • Diámetro de la varilla (pulg): 6,00
    • Forma de sello: Tipo B
    wheel-type loader
    990 II

    excavator
    5130