9X-3975: Sello anillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-3975: Sello anillo

    Número de pieza: 9X-3975
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rectangular Seal

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • : 0
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,13
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,13
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro interno (pulg): 15,1
    • Material: NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    adt
    730C, 730, D300E, D300E II 725

    underground mining loaders
    R1300G

    wheel tractor scrapers
    613G

    skidders
    518FB

    wts
    613C, 613G, 613C II

    lhd
    R1300G II

    wheel loaders
    966C, 950E, 966R

    articulated trucks
    730, 725C, 725, 730CEJ

    wtl
    950B/950E 966C, 950B, 950E