9X-6014: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-6014: Sello

    Número de pieza: 9X-6014
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo: No
    • Ancho de sección transversal (mm): 160
    • Ancho de sección transversal (pulg): 6,3
    • Descripción del material: El caucho expandido de CR (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual es necesario que sean resistentes al aceite y que posean una excelente resistencia a las condiciones climáticas.
    • Grosor de sección transversal (mm): 160
    • Grosor de sección transversal (pulg): 6,3
    • Material: CR: caucho expandido de cloropreno
    track-type tractor
    5S D5C III D4H III D4H, D5H, D3C III D4C III 5P 5A 55, 4S 4A D4H XL 4P 5 4 54 D5H XL

    wheel-type loader
    960F, 950F II

    track-type loader
    939, 933, 933C

    track-type skidder
    527 54H 517 D5HTSK II 4P D4HTSK III D4HTSK II

    excavator
    307-A