9X-6267: Sello ajuste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-6267: Sello ajuste

    Número de pieza: 9X-6267
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    sello de ajuste

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 100
    • Altura total (pulg): 3,94
    • Ancho total (mm): 100
    • Tipo de diseño: borde con forma en U
    integrated toolcarrier
    IT14B, IT12B, IT14F

    paving compactor
    CB-22B CC-24B CC-34B CB-24B CB-34B XW CB-32B CB-34B CB2.7 CB2.9 CB2.5 CC2.6 CB-36B

    wheel-type loader
    910E, 910F