+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-6382: Sello

    Número de pieza: 9X-6382
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (mm): 200
    • Grosor de sección transversal (mm): 100
    • Material: Caucho expandido
    mex
    302.5

    ttt
    D6T XL D11T, D6T, D8T, D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW D10T, D9T, D6T XL PAT D6T XW PAT D6N D5R2

    bhl
    434F2, 444F2, 434F, 444F

    off highway trucks
    789D

    mg
    24H

    it
    IT12B

    mh
    MH3037

    wheel loaders
    924K 930K 938K 926M 930M

    oht
    777D, 771D, 777E 773E, 793F, 775D, 773D, 769D, 776D, 793F CMD 775E, 797F

    ttl
    953D

    wtl
    930K 924K 938M 966G, 962G II 930M 938K 950G II 972G

    comp
    CB-534D, PF-290B, PS-360B