9X-6383: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-6383: Sello

    Número de pieza: 9X-6383
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo:
    • Ancho de sección transversal (pulg): 5,91
    • Grosor de sección transversal (pulg): 1,97
    • Material: Caucho expandido
    track-type tractor
    D6T, D6N LGP D6N XL D3C III D6R, D4C III D7E, D5C III D6R STD D6N D7E LGP D6R XL

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT14F, IT12B

    mini hydraulic excavator
    304E2 303.5E2 CR 304E2 CR 304.5E2 303.5E2 308E2 CR

    wheel-type loader
    910F, 910K, 906H2, 907H, 907K, 962K, 906H, 914K, 906M, 908M, 907M, 907H2, 918M, 908H2, 908H, 906K, 950K, 908K, 910E, 910M, 914M

    track-type loader
    933C, 939C

    forest products
    533 HA870, HA770, 2470C, HA771, 2570C, TK732, TK380, 2864C, 553C, TK752, TK741 HA871, 548 563C, 573C, 586C, TK722, 2670C, 1190T, 2670D, TK751 1290T, 563D, 2570D, 543, TK371, TK721, TK711, TK381, 573D, 1190 TK370

    drill
    MD6250

    off-highway truck
    772G, 769D, 793F CMD 773D, 793F, 770G, 772G OEM 773E, 770G OEM 789D, 771D, 777D, 775D, 776D, 775E, 797F