9X-6442: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-6442: Sello

    Número de pieza: 9X-6442
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 8,27
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla lateral
    integrated toolcarrier
    IT38G

    paving compactor
    PF-300B CP-563C, CS-563C PS-300B CS-573C, CS-583C

    engine - generator set
    3456 3508B G3516 3516 3516B G3406 3512B 3508 3512 G3508 3412C G3412 PM3512 PM3508 G3512 PM3516 G3412C

    wheel-type loader
    980G, 962G, 938G, 950G, 966F II 970F

    wheel dozer
    824G

    engine - industrial
    G3408C G3408 G3508 G3516 G3512 G3606 G3608 G3616 G3612 G3412

    earthmoving compactor
    825G, 826G

    challenger
    75C, 65D, 65C, 70C, 85C