+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-6469: ENGRANAJE 80W90 208

    Número de pieza: 9X-6469
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat GO 80W-90 (208 L)

    Descripción:
    El aceite GO Cat® es un aceite multigrado para engranajes que se usa en aplicaciones de presión extrema.


    Atributos:
    El aceite para engranajes Cat permite maximizar la vida útil de los engranajes, los cojinetes y las cadenas, reducir el desgaste, soportar una amplia gama de temperaturas de funcionamiento y proporcionar un rendimiento potente en condiciones de presión extrema.


    Aplicación recomendada:

    • Diferenciales y mandos finales de mototraílla, camiones articulados específicos, excavadoras de ruedas y retroexcavadoras cargadoras Cat.
    • Transmisiones de mando directo, diferenciales y mandos finales de la perfiladora de pavimento en frío
    • Cojinetes de los tambores en compactadores de suelos vibratorios

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Especificaciones de volumen (mm): 208
    • SAE: 80W-90
    • Se cumplen las clasificaciones: API GL-5
    • Temperatura (°C): De -20 a +40
    • Unidad de volumen (mm): Litro
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.