9X-7264: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7264: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-7264
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 4,23
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 107,32
    • Diámetro de la perforación (mm): 127,00
    • Diámetro de la perforación (pulg): 5,00
    • Forma de sello: Tipo 3
    wheel tractor-scraper
    623H, 627G, 611, 621G, 615C, 615C II 621E, 627E, 621S, 623E, 621F, 627F, 623F, 621H, 623G, 615

    wheel tractor scrapers
    627H

    motor grader
    18M3, 24H, 16M, 14M, 24M, 14H NA 16H, 16M3, 16H NA 24, 14H

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel-type loader
    938G, 962K, 938F, 966K, 972M, 972M XE 962M, 930H, 972K, 966M XE 950K, 928HZ, 966M, 950M, 988F, 938G II 988F II 966K XE 928G, 988B

    wheel-type skidder
    530B, 518C

    articulated dump truck
    D350E II 740 GC 730C2, 730, 735, 730C, 735C, D300E II 735B, 735 OEM

    track type tractors
    D6TXL, D6RIII, D5RXL, D6NLGP

    compactors
    836, 836G, 836H, 826C, 836K, 825C, 836KLRC

    off-highway truck
    785C, 785D, 784B, 785G, 785B, 784C, 785

    articulated trucks
    735

    oem solutions
    CAT WDS

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D6T XW D5R2 D6N, D6K LGP D6R III D6K2 LGP D6N LGP D6T LGP D6N XL D6T XL D6K2, D6K2 XL D6T, D6K XL D5R XL D5R LGP D6K

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel dozer
    824C, 834U 834B, 834S

    track-type loader
    963K, 963D

    wheel loaders
    938F, 928HZ, 950K, 938GII, 966KXE, 966MXE, 972MXE

    excavator
    320E L 325C L

    earthmoving compactor
    836, 836G, 836H, 826C, 836K, 825C, 836KLRC