9X-7269: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7269: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-7269
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 3,84
    • Diámetro de la perforación (pulg): 4,50
    • Diámetro exterior (pulg): 4.5
    • Forma de sello: Tipo 3
    • Peso (lb): 0.05
    earthmoving compactor
    826G, 825G II 826G II 825G, 825H, 826H

    wheel-type loader
    928F, 938K, 980F II 950M, 980F, 924F, 918F, 962M, 924K, 950K, 980G, 930K, 962K

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    wheel dozer
    824G II 824H, 824G

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38H, IT38G, IT38F

    track-type loader
    963D, 963K, 939C

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    telehandler
    TH350B

    articulated dump truck
    740, 735, 740B, 735C, 740 GC 740C D400E, 735B, D25D, D400E II 745 725, D350E, 745C, D350E II D350D, D250E II D30D, 735 OEM

    work tool


    track-type tractor
    D8T, D8R II D6M D8R D5H, 8U D6N LGP 8 D6N, D8N, D5R2 57H 8A 8SU D5H XL D6N XL