9X-7273: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7273: Anillo respaldo

    Número de pieza: 9X-7273
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,18
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,06
    • Descripción del material: El caucho de uretano tiene una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien con los lubricantes a base de petróleo y los fluidos hidráulicos a temperaturas moderadas. No lo use con fluidos hidrosolubles.
    • Diámetro interno (pulg): 6,59
    • Material: Caucho de uretano
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 363
    track-type tractor
    D11N, D11R, 11 11U 11SU

    wheel-type loader
    966G, 972G, 966G II 972G II 980H, 980G, 980G II

    excavator
    235D, 245, 245D, 235C