9X-7274: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7274: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-7274
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,19
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 3,21
    • Diámetro de la perforación (pulg): 3,75
    • Forma de sello: Tipo 3
    backhoe loader
    438C, 428C

    compactors
    825K, 825GII

    earthmoving compactor
    825G II 825K, 825G, 825H