9X-7293: Sellos anulares de uretano
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7293: Sellos anulares de uretano

    Número de pieza: 9X-7293
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,4
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,17
    • Descripción del material: el TPU posee una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien en aplicaciones de aire. También funciona en aplicaciones de aceite del motor, combustible diésel y refrigerante. No lo use con fluidos hidrosolubles. El TPU no debe usarse en aplicaciones a altas temperaturas.
    • Diámetro interno (pulg): 10,94
    • Material: TPU: poliuretano
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.