9X-7298: sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7298: sello de pistón

    Número de pieza: 9X-7298
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,29
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 3,38
    • Diámetro de la perforación (pulg): 3,94
    • Forma de sello: Tipo 3
    telehandler
    TH355B, TH360B, TH350B

    pipelayer
    PL61

    forestry excavators
    322CFMHW

    mini hydraulic excavator
    308C 307B

    wheeled excavator
    M315C, M312, M315 M316D, M316F, M317D2, M315D, M316C, M323F M318F

    wheel-type loader
    908H2 980K, 988K XE 908H 908M 908K 988K, 988 XE 980K HLG

    wheel loaders
    988K

    excavator
    320B L 323D L 329E LN 329D L 324D L 322C FM 312C L 314C 320B S 311D LRR 320D2, 314D LCR M318F, 312B, 320C, 312D, 313F L 329E, 315C, 324E L 320D L 324D, 320B N 315D L 322C, 312D L 318D2 L 317B LN 313D, 320D, 318B N 325B LN 320E L 325D, 322B L 320B, 312C, 312B L 320E, 312E L 329D, 325D L 313B 315, 330C, 311C 314E CR 320D2 L 329E L 312, 314E LCR 320D LN 317 N 325B L 317, 314D CR 320E LN 315B L 325C, 317B L 314F CR 324E, 312F, 315F LCR 313F 329D LN 324E LN 312E

    backhoe loader
    450E

    track excavators
    318B, 312E, 318D2L, 324DL, 323DL, 320EL, 320CL, 315DL, 320DL, 329DL, 314DCR, 329EL, 314CLCR, 315FLCR, 312BL, 325BL, 325L, 320L, 330CL, 320BL, 325, 325CL

    wheel excavators
    M316F, M315D, M316D