9X-7301: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7301: Sello de pistón

    Número de pieza: 9X-7301
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,29
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 3,77
    • Diámetro de la perforación (pulg): 4,33
    • Forma de sello: Tipo 3
    telehandler
    TH460B, TH560B, TH580B

    material handler
    MH3024, MH3022

    wheel tractor-scraper
    623H, 623K, 623K LRC

    track-type tractor
    D6K D6K2, D6T, D6K2 LGP D6T XL PAT D6T LGPPAT D6K2 XL D6K LGP D6K XL D6T XW PAT

    wheeled excavator
    M318, M313D, M318C, M324D2 MH M318D MH M313C, M318D, M318C MH M320F, M322D, M322D MH M314F, M315 M315D2, M322D2 MH M320D2

    engine - machine
    C9.3

    motor grader
    140M 2 140M, 160M 3 12M 3 160M, 160M 2 120M 2 12M 2 12M 3 AWD 120M, 14L 140M 3 160M 3 AWD 12M, 140M 3 AWD

    excavator
    315C, 318C, 315D L 312B, 311D LRR 319D L 312D L 318E L 318D L 319D LN 312E L 315B L 314E CR 318B N 316F L 312B L 318F L 317 N 317, 318D2 L 314E LCR 314D LCR 316E L 314F CR 315, 312D, 313D, 314C 312C L 313D2 LGP 312C, 319C 317B L 317B LN 314D CR 318B, 319D 312, 311C 315F LCR 312E, 313B

    track type tractors
    D6KXLARMY, D6TLGPVP, D6KLGP, D6TLGP, D6T2LGP

    track excavators
    312E, 318B, 313D2, 316FL, 315DL, 319DLN, 318EL, 314DCR, 314CLCR, 312BL, 315FLCR

    motor graders
    140M, 120M2AWD, 160M2, 140M2, 120M2

    wheel excavators
    M320D2, M315F