9X-7317: SELLO ANULAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7317: SELLO ANULAR

    Número de pieza: 9X-7317
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello del sistema de combustible

    Descripción:
    Los sellos del sistema de combustible están diseñados y fabricados específicamente para trabajar en el sistema de combustible. Se utilizan diseños de sello anular y sección transversal rectangular.

    Atributos:
    Los sellos del sistema de combustible Cat® atraviesan inspecciones adicionales avanzadas para garantizar un rendimiento confiable en esta aplicación crítica. Están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los sistemas de combustible Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y proporcionan una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos Cat están recubiertos con PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoroetileno) para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante su instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat, se protegen las piezas más costosas contra pérdidas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos de los sistemas de combustible se utilizan en sistemas de combustible del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,09
    • Diámetro interno (pulg): 0,38
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    pipelayer
    583T, PL87, 587T, PL83, 572R II

    wheel tractor-scraper
    623F, 623G, 621K OEM 623E, 657E, 631K, 637D, 657G, 631E, 637K, 637E, 627G, 621H, 621E, 621G, 621F, 657B, 631G, 627E, 657, 623K, 627H, 621K, 623H, 637G, 631D, 627K LRC 651E, 633E II 633D, 621B, 627K, 623K LRC

    engine - generator set
    C18 C13GENSET 3456 C15 C32 C27 C-12 C13 XQ425 3406E G3516B C15 I6 C13 XQ350 3406C C18 I6 C13 XQ375 PM3456

    underground articulated truck
    AD30, AD55B, AD22 AD60, AD45B, AD55

    forest products
    345C, TK1051

    expanded mining products
    MD5150C, 6020B, 6015B, MD5125, 6018, 6040 FS 6015 FS 6040, 6030, MD6290, 6015

    off-highway truck
    775G LRC 772G, 770G, 775F, 777E 773G OEM 777D, 773G, 777F, 777G, 777B, 773F, 770G OEM 775G OEM 770, 775G, 777C, 773G LRC 772G OEM 772, 793F

    cold planer
    PM820 PM622, PM825 PM822 PM-201, PM620, PM-200

    track-type tractor
    D8T, D8N, D11T, D10N, D7R II D9T, D11R, D8R D10R, D8R II D10T2, D10T

    engine - machine
    3176C C-12

    petroleum products
    C18 CX31-C13I C15 C13 CX31-C15I C27 TH48-E80 CX38-P800 C32 TH35-C15I CX38-P892 CX35-C18I CX31-C11I CX31-P600 TH35-C13T C11 TH48-E70 CX31-C18I TH35-C13I CX35-P800 TH35-E81 TH35-C11I C-15 TH35-C15T

    motor grader
    14H, 16H, 14M, 24 163H, 16M3, 18M3, 140H, 16M, 143H, 24M, 160H, 14M3, 14M-3

    wheel-type loader
    966G II 972H, 993K, 966H, 980M, 982M, 990K, 992K, 972G II 986K 980G II 980G, 988 XE 988G, 980H, 980C, 988K, 980K, 990H, 986H, 980F, 988H, 980K HLG 988K XE 980L

    engine - industrial
    C-12 C15 3176B C13 3406E 3196 C11 C18 C-15 C32 3176C C27 SBF214 C-10 C-16 3456 3011C SUF557 CPT372

    articulated dump truck
    725, 740B, 740, 730C2 EJ 745C, 730, 740 GC 745 730C, D400E II 735, 735 OEM 735B, 740C 730C2, 735C, D350E II

    engine - truck
    C15 C-15 C-12 3176 C13 C16 3406E C-18 C-16 C-10 C18 C11 3176B

    challenger
    MT845, MTC855, 75, MT855, 85E, MT865, MTC845, 85C, 65E, 95E, 75E, 75C, 85D, MTC865, 75D, MT835, MTC835

    material handler
    MH3295

    generator
    SR5 SR4 XQP500

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    road reclaimer
    RM-500, RM500B, RM-300

    wheel dozer
    834H, 834K, 854K, 824G, 844K, 824K, 834G, 824H, 814F, 844H, 824C, 824G II

    drill
    MD6250 MD6310

    excavator
    345C, 385C FS 349E L VG 349D, 352F 345B L 390D L 349E L 345D L 352F-VG 345C MH 352F XE VG 349F LXE 365B L 365C L 385C L 374F L 345B, 345B II 365B II 365C 385C, 5090B, 349E, 385B, 345D L VG 349D2 L 345D, 365B, 390F 345B II MH 374D L 349D L 390F L

    wheel dozers
    834H, 834K, 854K, 824G, 844K, 824K, 834G, 824H, 814F, 844H, 824C, 824G II

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H, 816F, 825G II 825K, 826G, 825H, 826K, 815F, 825C, 826G II 826C, 826H