9X-7333: Sello limpiador a presión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7333: Sello limpiador a presión

    Número de pieza: 9X-7333
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Seal Shape: Type A - Single Lip Wiper

    Impide el ingreso de contaminantes externos al sistema. Los limpiadores de labio único (el labio que protege el aro o el borde del sello) permiten limpiar la varilla cuando esta se retrae. Por otro lado, los limpiadores de labio doble permiten limpiar la varilla a medida que esta se retrae y permiten sellar el aceite para eliminar las "pérdidas" (fugas cosméticas). Los limpiadores de labio doble se fijan en su lugar por medio de un montaje de cojinetes. Estos limpiadores de uretano se colocan en carcasas metálicas para lograr una mayor resistencia. Con frecuencia, se conocen como limpiadores "enlatados" (por la carcasa metálica) o limpiadores "J" (la carcasa suele tener forma de "J" al verse en la sección transversal).

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 8,00
    • Diámetro exterior: B (pulg): 0,55
    • Diámetro interno (pulg): 7,00
    • Forma de sello: Tipo A: limpiador de labio único
    • Material: URE
    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD60

    off highway trucks
    770G, 772G, 773DLRC, 773E2LRC, 772GLRC, 772GOEM

    off-highway truck
    770, 770G OEM 772G, 769D, 773E, 770G, 775D, 771D, 775G LRC 773F, 773G OEM 775G OEM 773B, 769C, 773D, 772G OEM 775E, 772, 773G, 775G, 775F, 771C, 773G LRC 775B

    underground articulated trucks
    AD55B