9X-7354: Sello limpiador a presión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7354: Sello limpiador a presión

    Número de pieza: 9X-7354
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Wiper Seal (Lip Type) (9 in Rod)

    Impide el ingreso de contaminantes externos al sistema. Los limpiadores de labio único (el labio que protege el aro o el borde del sello) permiten limpiar la varilla cuando esta se retrae. Por otro lado, los limpiadores de labio doble permiten limpiar la varilla a medida que esta se retrae y permiten sellar el aceite para eliminar las "pérdidas" (fugas cosméticas). Los limpiadores de labio doble se fijan en su lugar por medio de un montaje de cojinetes. Estos limpiadores de uretano se colocan en carcasas metálicas para lograr una mayor resistencia. Con frecuencia, se conocen como limpiadores "enlatados" (por la carcasa metálica) o limpiadores "J" (la carcasa suele tener forma de "J" al verse en la sección transversal).

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 9,75
    • Diámetro (pulg): 0
    • Diámetro de la varilla (pulg): 0
    • Diámetro exterior: B (pulg): 0,59
    • Diámetro interno (pulg): 9,00
    • Forma de sello: Tipo A: limpiador de labio único
    • Material: URE
    • Profundidad (pulg): 0
    off highway trucks
    777FOEM, 777DLRC

    oht
    777D, 777G, 777E 776C, 776D, 777F, 777C