9X-7369: Resorte de sello de fricción
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7369: Resorte de sello de fricción

    Número de pieza: 9X-7369
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo SHU

    Evita la entrada de contaminantes externos en el sistema, pero se usa en condiciones ambientales menos severas y con aplicaciones hidráulicas de servicio más ligeras que el limpiador a presión.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 0,50
    • Ancho: A (+/- 0,508 mm) (mm): 12,75
    • Diámetro exterior: B (+/- 0,003 pulg) (mm): 342,95
    • Diámetro exterior: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 13,50
    • Diámetro interno (mm): 317,50
    • Diámetro interno (pulg): 12,50
    • Forma de sello: tipo SHU
    • Grosor de la base: C (+/- 0,010 pulg) (pulg): 13,17
    • Grosor de la base: C (+/- 0,254 mm) (mm): 334,40
    off-highway truck
    793, 793B, 793C