9X-7409: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7409: Sello anular

    Número de pieza: 9X-7409
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 0,43
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 13
    marine products
    3508 3512 3516

    paving compactor
    CS-433E, CP-433E, CS-423E

    engine - generator set
    3516

    wheel-type loader
    994, 992G, 910G, 966G, 980G, 972G

    engine - industrial
    3516 G3512 3512 3508 G3508 G3516

    track type tractors
    D10R, D6RII, D6RLGP, D6RIIXL

    off-highway truck
    770G, 776C, 775G, 770G OEM 777G, 773G OEM 772G, 773G LRC 775G OEM 772G OEM 773G, 775G LRC 777C

    asphalt paver
    BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6R II D6R, D9R

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    off highway trucks
    777G, 772G, 770G, 772GOEM, 772GLRC, 777B

    wheel loaders
    950G, 992G, 962G, 988G, 938F

    excavator
    5110B