9X-7521: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7521: Sello

    Número de pieza: 9X-7521
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,33
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,41
    • Diámetro interno (pulg): 2
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    ieng
    G3306 G3508 G3516 G3508B SPF343 SPS343 G3412 G3512 CG137-08 G3408 CG137-12 G3408C SPT343 G3508J SPF343C G3406

    oht
    785B, 777D, 784B, 789B, 776D

    epg
    G3306 G3508 G3516 G3508B SPF343 SPS343 G3412 G3512 CG137-08 G3408 CG137-12 G3408C SPT343 G3508J SPF343C G3406