9X-7523: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7523: Sello

    Número de pieza: 9X-7523
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Seal

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,33
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,41
    • Diámetro interno (pulg): 2,5
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    meng
    3512C 3516B 3516C 3512B 3508B 3508C

    3500
    G3516B 3516B 3512B G3512 3508B G3516C 3512C G3520C G3516

    petr
    3512B 3516B CX48-P2300 TH48-E80 3516C 3512C 3512 3508C 3508B

    15 to 18 liter
    G3406

    ieng
    G3516 3512B G3512B PMG3516 G3512 3516B G3508 G3612 G3616 3508B G3520B G3520J 3512 G3606 G3516C 3516C G3512E

    oht
    MT4400D AC 789C

    epg
    G3520C 3516B 3512B XQC1200 3516C 3508B G3516 G3516C G3520E G3516B PM3516 PM3512