9X-7535: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7535: Sello

    Número de pieza: 9X-7535
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,32
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,43
    • Diámetro interno (pulg): 1,88
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    meng
    3616 3608 3612 C280-16 C280-12 3618

    petr
    3616 3608 3612 C280-16 C280-12 3618

    ieng
    G3408 G3612 G3616 C280-16 G3412 G3408B

    epg
    C280-16