9X-7539: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7539: Sello

    Número de pieza: 9X-7539
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,59
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,58
    • Diámetro interno (pulg): 4,48
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    engine - generator set
    3608 3606 3616 3612 3516B 3512B 3508 3512 G3520C 3508C 3516 3508B 3512C PM3508 PM3512 PM3516

    petroleum products
    3508C 3516 3512 3508B 3512E

    engine - industrial
    G3612 3508B G3616 G3606 3512B 3512 3516 G3606B G3608 3508