9X-7540: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7540: Sello

    Número de pieza: 9X-7540
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,86
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,56
    • Diámetro interno (pulg): 5,53
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    meng
    3616 3516B 3512B 3512C 3612 3608 3508B 3606

    petr
    3512C 3512 TH48-E70 3512B 3516C 3516B TH48-E80 3516 CX48-P2300

    ieng
    3516B G3612 G3508 3508 3508C G3516 G3508J 3508B 3512C 3512E G3512 3516 G3516J 3512 G3516B G3508B G3616 G3520B G3608 G3606B G3520J 3512B G3512B G3606 3516C

    epg
    3512 G3516 3516 3508B 3508 G3508