9X-7674: Sello rectangular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7674: Sello rectangular

    Número de pieza: 9X-7674
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello rectangular

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2,8
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,11
    • Ancho de sección transversal (mm): 3,4
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,13
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro interno (mm): 64,9
    • Diámetro interno (pulg): 2,56
    • Material: NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    track-type tractor
    D9N, 9U 9 59 58 9SU 10U 10 D10N, 59N 58L 10SU D10R, 59L

    off-highway truck
    797F, 797B, 797