9X-7712: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7712: Sello anular

    Número de pieza: 9X-7712
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (mm): 29,7
    • Diámetro interno (pulg): 1,17
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 916
    pipelayer
    561N

    paving compactor
    CP-323C, CB-534B, CB-534C, PS-150B, PF-290B, PS-360B, CS-323C, CB-535B, CB-634C, PS-200B, CB-634

    engine - generator set
    G3516B, G3508, G3512, C175-16, G3516, PMG3516 G3520B, 3126B, 3516C, C175-20

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140G, 120H, 135H, 140M

    forest products
    580B, 322C, 570B

    wheel-type loader
    950H, 950G II 938G II 962G II 962H, 962K, 924G, 924GZ

    engine - industrial
    G3512, 3512C, 3126B, G3508J 3512E, G3508, G3520J G3516B, G3508B, G3520B, 3508C, 3516E, C7, G3516, 3126, G3512B, SPF743, G3516J, SPP101

    articulated dump truck
    D350E II 735 OEM 730, 740, 725, D400E II D300E II 740B, 735B, 735, D250E II

    engine - truck
    3126, 3126B, C7, 3116, 3126E

    off-highway truck
    793F, 794 AC 797B, 793F XQ 797, 797F, 795F AC 793F AC 795F XQ 793F OEM 789D, 785G, 785D, 793F CMD 793D

    asphalt paver
    BG-260C, AP-1000, AP-755, AP-1000B

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N, D5N

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    road reclaimer
    RM-350B

    petroleum products
    3516C, 3512E, 3512C, 2016 3126B, CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    track-type loader
    963C, 953C

    excavator
    330D MH 322C FM 330C, 330C FM 330D FM 325D L 330D L 330C L 330D LN 325C, 330D, 328D LCR 324D, 324D L 322C, 330C MH 330C LN 324D LN 325C FM 325D, M325D L MH 336D L 325C L