+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-7735: Sello anular

    Número de pieza: 9X-7735
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello del sistema de combustible

    Descripción:
    Los sellos del sistema de combustible están diseñados y fabricados específicamente para trabajar en el sistema de combustible. Se utilizan diseños de sello anular y sección transversal rectangular.

    Atributos:
    Los sellos del sistema de combustible Cat® atraviesan inspecciones adicionales avanzadas para garantizar un desempeño fiable en esta aplicación crítica. Están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los sistemas de combustible Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y proporcionan una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante su instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos de los sistemas de combustible se utilizan en sistemas de combustible del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,6
    • Diámetro interno (mm): 36,2
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    exc
    5230, 5230B, 5130B, 5130

    com
    826C, 826G, 825G

    meng
    3512B 3508 3508B 3516B 3512 3516 3516C

    petr
    3512B TH48-E80

    ttt
    D11R, D11N, D8N, D8R D8R II

    ieng
    SPS343 3512B 3516B 3508B SPF343 3412 SPT343

    wtt
    824G, 854G

    teng
    3406C 3406B

    oht
    793C, 785, 777D, 777C, 776C, 797, 793B, 777B, 785C, 785B, 797B, 789C, 784B, 789B, 784C, 776D, 777

    epg
    3512B 3508 3508B 3516B 3512 3516 3516C

    wtl
    992G, 980C, 980F, 980G, 980F II 980G II 994D