9X-8271: Perno con cabeza de 12 puntas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-8271: Perno con cabeza de 12 puntas

    Número de pieza: 9X-8271
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: CAT 11.9
    • Paso de rosca del orificio: 1.50
    • Pendiente: 11.9
    • Recubrimiento: Zinc Flake
    • Tamaño del perno (pulg): 0,3937
    track-type tractor
    D6N 56H D6H, D5H, D6H XR D6R III D6K XL D6N XL 6S D6M D6K LGP D6N LGP D6K 6A 6SU 56 6

    integrated toolcarrier
    IT14B, IT18F, IT12B

    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    motor grader
    120K 2 140K 2 120K, 12K, 160K, 140K

    wheel-type loader
    910F, 910E, 918F

    track-type loader
    953, 963, 973, 943

    petroleum products
    TH55-E70 TH55FT-E90

    engine - industrial
    C175-20

    off-highway truck
    793F OEM 793F AC 793F, 797F, 795F XQ 793F CMD 795F AC 794 AC 797, 793F XQ 797B