+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-8530: ACEITE

    Número de pieza: 9X-8530
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat TDTO 50 (200 L)

    Descripción:
    El aceite del tren de impulsión y de transmisión Cat® cuenta con una fórmula adaptada al sistema que proporciona una mayor vida útil del disco de embrague y una vida útil óptima de los engranajes, los cojinetes y el material del disco de fricción.
    Atributos:
    Es necesario que el TDTO™ Cat pase cinco pruebas adicionales de Caterpillar además de las normas mínimas de la industria.
    Aplicación recomendada:
    Servotransmisiones y la mayoría de los compartimientos de mandos finales y de frenos húmedos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Especificaciones de volumen (mm): 200
    • SAE: 50
    • Se cumplen las clasificaciones: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • Unidad de volumen (mm): Litro
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.