9X-8883: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-8883: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 9X-8883
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 11
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    motor grader
    143H 12H 140H 160H ES 140K 120H 163H NA 160H 120H NA 160H NA 135H 12H NA 12H ES 140H NA 140G 12G 160G 140H ES 120H ES 160K 135H NA

    wheel-type loader
    992G 993K 992K 994F 994H 994D

    engine - generator set
    3512B G3516C G3516H 3516B G3520C 3508B G3516 G3516B PP3516 PM3508 C280-16 PM3516 3508 3512C PM3512

    petroleum products
    TH48-E80 2016 3512 C18 3512B

    paving compactor
    CS-533D CP-533D CS-533C CS-563C CS-573D CS-533 CP-533 CP-563C CS-583D CP-533C CS-583C CS-573C CP-563 CS-563D CP-563D CS-563 CS-531C CS-531D

    backhoe loader
    436C 432D 442D 426C 438C 430D 420D 428C 428D 416C 424D 438D 416D

    wheel dozer
    854G

    engine - industrial
    3412 3408 G3516 3408C 3508 3516B 3512 3512B SPS343 G3412 G3512 3508B 3516C 3512C G3612 G3616 3408B SPF343 3508C G3408 3512E 3516 3412C SPT343 3412E G3606

    marine products
    3612 3616 C18 3512B 3508B C280-16 3412E 3516B 3412 3608

    articulated dump truck
    D300E

    track-type tractor
    D10R

    load, haul, dump
    R1700 II R1700G R1600G R1600 R1600H