9X-8885: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-8885: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 9X-8885
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 1/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    3512, 3516B, 3512BHD

    wheel tractor-scraper
    623G

    engine - generator set
    3606, 3616, 3608, 3612, 3512B, 3516B, 3512, 3516, C27, 3508B, 3508, C32

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    motor grader
    12M 3 160M 2 120M 2 160H, 140M, 140M 3 160M 3 AWD 120M, 160H NA 12M 2 140H NA 12M, 160K, 14M, 140H ES 12M 3 AWD 14L 140M 2 160M, 140H, 160M 3 140M 3 AWD 160H ES 140K, 12H ES

    wheel-type loader
    993K, 994D, 992K, 992D, 990 II 994, 992C, 992G

    work tool
    GH52 SNOW WING

    engine - industrial
    G3612, G3616, G3608, G3606, G3412, G3508, G3408, G3516, G3512

    wheel-type skidder
    515, 525, 545, 525B

    articulated dump truck
    D40D

    motor graders
    160M, 140HNA, 12M2AWD, 163H, 160M3, 143H, 160HNA, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120

    track type tractors
    D11R, D11T, D11N, 11 11SU 11U

    track excavators
    325BL, 225DLC, 235D

    off-highway truck
    789C

    articulated trucks
    D400D

    challenger
    VFS50 VFS70

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D11R, D11T, D11N, 11 11SU 11U

    wheel dozer
    854G, 854K, 844, 844H

    track-type loader
    953, 953B, 943

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    wheel loaders
    990, 990H, 993K, 992KLRC

    excavator
    225D, 320B LL 229, 322C FM 322B L

    wheel dozers
    854G, 854K, 844, 844H