9X-8893: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-8893: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 9X-8893
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    7S 7SU 7 7U 57H 7A D7H

    motor grader
    14H NA 14H

    articulated dump truck
    D350E, D400E

    off-highway truck
    69D, 771D, 769D

    earthmoving compactor
    836