• \
  • Inicio
  • 9X-9720: Batería seca 4D de 12 voltios
9X-9720: Batería seca 4D de 12 voltios
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-9720: Batería seca 4D de 12 voltios

    Número de pieza: 9X-9720
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    12-Volt 4D Premium High Output Low Maintenance Hybrid Battery

    Descripción:
    La batería de salida alta de primera calidad de 12 voltios que no requiere mantenimiento tiene un diseño resistente a la vibración y a los entornos más exigentes y cuenta con terminales forjados que evitan la corrosión. Una prueba de vibración de 100 horas garantiza que nuestras baterías durarán cinco veces más que las de otras marcas. La caja reforzada proporciona una protección inigualable, y la ventilación de seguridad de supresión de fuego evita que una chispa accidental ingrese a la batería.
    Esta batería está equipada con tapas extraíbles que permiten el acceso fácil para revisar y mantener los niveles de electrolito y medir lecturas de densidad específicas. El acceso para mantener los niveles de fluidos de electrolito es importante para maximizar la vida útil de la batería.
    Esta batería ofrece 1.000 amperios de arranque en frío, 275 minutos de capacidad de reserva y capacidad de 140 amperios por hora, lo que la hace ideal para aplicaciones de arranque en climas fríos. Esta es una batería de carga seca que requiere la adición de aproximadamente 15 litros (15,9 cuartos) de electrolito extraído localmente para la activación.
    Las baterías Cat se establecen con un estándar más alto que la competencia con más de 100 pruebas de rendimiento distintas para garantizar la entrega de potencia inigualable. Nuestras baterías de salida alta de primera calidad duran tres veces más que las baterías convencionales y pueden recargarse rápidamente, lo que reduce el tiempo de inactividad y permite el reinicio rápido.
    Atributos:
    • batería accesible de salida alta de primera calidad de 12 voltios que no requiere mantenimiento
    • 1.000 amperios de arranque en frío
    • 275 minutos de capacidad de reserva
    • capacidad de 140 amperios por hora
    • tamaño de grupo 4D BCI
    • de carga seca
    Aplicaciones:
    • aplicaciones de servicio pesado
    • corriente eléctrica
    • máquina
    • camiones y autobuses de carretera

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 1.000
    • Aplicación: Inicio
    • CA: 1.200
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 140
    • Capacidad de reserva (min): 275
    • Longitud (pulg): 20,75
    • Tamaño de grupo: 4D
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Seco
    • Tipo de equipo: CAMIÓN, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA
    • Tipo de mantenimiento: De bajo mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Construcción híbrida
    • Voltaje (voltios): 12
    • Ácido nominal de llenado (qt): 15,9
    ttl
    963, 973, 973C

    track type tractors
    D6HIIXL, D7RLGP, D6HLGP

    track excavators
    350

    articulated trucks
    D400EII, D350EII

    wtl
    950F, 960F, 966F II 970F, 950F II 980F II

    meng
    C32 3508 3516E 3406E 3516C C15 3512C 3516B 3512 3408C 3516 3512B 3508C C18 C-12 3208 3508B 3304B 3306B 3606 3406C 3408 3512E C12 3176B 3406B 3408B 3608 3616 3412C 3306 3176C 3304 3612 3196

    adt
    740, 735, 735 OEM D350E II D400E II

    ttt
    D6M D7R, D6H XL D6H, D6H XR

    ieng
    G3408B G3516 3406C C15 3512 G3512 G3508 3516B G3406 3512E 3306 G3616 G3606 3408 C11 C7 C13 3176C 3196 G3608 3508 3406B C-15 3306B 3406 3512B C18 3406E C-16 3516 3176B 3408B 3456 G3408 G3306 C-9 C-10 G3512H C9 G3512E 3516C 3208 C-12 G3612 G3516E G3516B 3508B G3508B 3408E 3304

    wts
    637E

    wtt
    814F

    tskd
    527

    mg
    140H ES 120H ES 14H NA 140G, 12H NA 12H ES 14G, 140H NA 160H ES 12G, 163H NA

    rrss
    RM-350B, SM-350, RM-350

    3300
    G3306B 3306B

    7 to 9 liter
    C9

    com
    826C, 815F

    3500
    G3516 G3512 3512C 3516E 3516C 3516BHD G3508 G3520H 3516B 3508B

    track loaders
    973CLGP

    compactors
    815B, 816F

    motor graders
    140G, 143H, 12HNA, 14H, 163H, 160HNA, 140HNA, 120HNA

    pipe
    572R, 589

    ap
    AP-1050, AP-1000

    vees 27 to 32 liter
    G3412C 3408C C32 3408A

    exc
    350, 350 L

    petr
    CX48-P2300 3512B CX31-C11I C9 C18 C13 C27 CX31-C13I CX35-P800 C32 TH31-E61 3512C TH31-C9P TH31-C9I C7 3516C C11 TH35-E81 TH48-E80 C15 3516B CX31-P600 TH35-C15I TH35-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH35-C13I TH48-E70

    15 to 18 liter
    G3406

    skidders
    527CA

    epg2
    SR5 SR4B

    wheel loaders
    960F, 950FII, 980FII

    epg
    3306 G3520C 3508B 3406C G3520H 3456 3508 3516 3512B C27 G3516 G3512 3516B 3516C 3408B G3512E 3512 3516E C32 G3516C 3406B G3520E