9X-9721: Batería húmeda 4D BCI de 12 voltios
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9X-9721: Batería húmeda 4D BCI de 12 voltios

    Número de pieza: 9X-9721
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de Salida Alta de Primera Calidad con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 1000

    Descripción:
    La batería húmeda de salida alta de primera calidad de 12 voltios que no requiere mantenimiento tiene un diseño resistente a la vibración y a los entornos más exigentes y cuenta con terminales forjados que evitan la corrosión. Una prueba de vibración de 100 horas garantiza que nuestras baterías durarán cinco veces más que las de otras marcas. La caja reforzada proporciona una protección inigualable, y la ventilación de seguridad de supresión de fuego evita que una chispa accidental ingrese a la batería.
    Esta batería presenta un diseño de rejilla de aleación de calcio y plata y está equipada con tapas extraíbles y accesibles que permiten el acceso fácil para revisar y mantener los niveles de electrolito y medir lecturas de densidad específicas. El acceso para mantener los niveles de fluidos de electrolito es importante para maximizar la vida útil de la batería.
    Esta batería ofrece 1.000 amperios de arranque en frío, 275 minutos de capacidad de reserva y capacidad de 140 amperios por hora, lo que la hace ideal para aplicaciones de arranque en climas fríos. También cuenta con un diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo y tiene postes SAE. Esta es una batería de carga seca que requiere la adición de aproximadamente 15 litros (15,9 cuartos) de electrolito extraído localmente para la activación.
    Las baterías Cat se establecen con un estándar más alto que la competencia con más de 100 pruebas de rendimiento distintas para garantizar la entrega de potencia inigualable. Nuestras baterías de salida alta de primera calidad duran tres veces más que las baterías convencionales y pueden recargarse rápidamente, lo que reduce el tiempo de inactividad y permite el reinicio rápido.
    Atributos:
    • batería húmeda de salida alta de primera calidad de 12 V que no requiere mantenimiento
    • 1.000 amperios de arranque en frío
    • 275 minutos de capacidad de reserva
    • 140 amperios por hora
    • tamaño de grupo 4D BCI

    Aplicaciones:
    • automóviles de alta temperatura
    • máquina
    • camiones y autobuses de carretera

    Advertencia: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 1.000
    • Tipo de batería: Seco
    track-type tractor
    D6M D5H, D5H XL

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B

    track-type loader
    963B 973

    excavator
    350-A L

    articulated dump truck
    D400E, D350E