+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-0147: CONJUNTO DE LÍNEA

    Número de pieza: 9Y-0147
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,1
    • Ancho (mm): 116,84
    • Longitud (mm): 438,15
    meng
    3208

    ieng
    3208

    wts
    613C

    teng
    3208

    comp
    PS-500