+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-0233: CONJUNTO DE LÍNEA

    Número de pieza: 9Y-0233
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,4
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 406,4
    meng
    3208

    cold
    PR-1000C PR-1000

    ieng
    3208

    teng
    3208

    epg
    3208