+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-0254: CONJUNTO DE SILENCIADOR

    Número de pieza: 9Y-0254
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Silenciador

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 292,1
    • Ancho (mm): 383,54
    • Longitud (mm): 571,5
    bhl
    416, 428, 426