+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-0546: CONJUNTO DE BRIDA

    Número de pieza: 9Y-0546
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Brida de regulador

    Descripción:

    • Las bridas son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 42,16
    • Ancho (mm): 58,67
    • Longitud (mm): 79,76
    meng
    3208

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ieng
    3208

    wts
    613C

    teng
    3208

    epg
    3208

    comp
    PS-500