9Y-1403: CONJUNTO DE SILENCIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-1403: CONJUNTO DE SILENCIADOR

    Número de pieza: 9Y-1403
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Silenciador

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    paving compactor
    PS-300B PF-300B

    engine - industrial
    3114

    excavator
    312, 315, 315B L 317, 317 N