+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-1719: CONFIGURACIÓN DE MOTOR 3306

    Número de pieza: 9Y-1719
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 939,8
    • Ancho (mm): 1.447,80
    • Longitud (mm): 1.612,90
    wtl
    966E, 966F II 972G, 966D, 966F, 966G