9Y-2148: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-2148: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 9Y-2148
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubo de escape

    Descripción:

    • Los tubos de escape son componentes del sistema de escape, que consiste en un grupo de tubos, normalmente de hierro fundido, que canalizan los gases de escape desde los cilindros de los motores hacia el resto del sistema de escape.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 5,3
    • Longitud (pulg): 14,2
    track-type tractor
    D9R, 59L 8A 8S 59 D8L, 8 10 59N 9 10U 58 D9N, 8U D10N, 9SU 9U 10SU 58L

    wheel tractor-scraper
    637E, 631E, 657E, 651E

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 3412 3408B