+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-2647: MAZA

    Número de pieza: 9Y-2647
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de maza de mando del ventilador

    Descripción:

    • Con las mazas se proporciona un soporte a las poleas de mando del ventilador.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 172,7
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 274,3
    meng
    3512B 3508B 3512C 3516B

    3500
    3512B

    petr
    3512 3512B 3512C 3516B 3508B 3516 3508C

    ieng
    3508 3512 3512C 3512B 3516B 3516 G3520B 3508B G3508 G3512 3516C G3516

    uat
    AD55, AD45B

    oht
    785G 785D, 793C, 789D, 785C, 789B, 785B, 785, 784C, 793B, 789C, 784B

    wheel loaders
    994D

    epg
    3512B 3512C 3508 G3512 3516 3516B 3512 G3516B

    wtl
    994H, 994D, 994, 994F