+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-2991: MANGUITO DE COJINETE

    Número de pieza: 9Y-2991
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de manguito

    Descripción:

    • Los cojinetes de manguito son componentes importantes de los bloques de cilindros, que funcionan como el cuerpo principal de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 33,02
    • Ancho (mm): 83,82
    • Longitud (mm): 84,58
    meng
    3304B 3304

    ttt
    D4H, D4H XL D4E SR D4H III

    ieng
    G3304 3304 G3304B D330C

    tskd
    D5HTSK II 527 D4HTSK III 517

    mg
    130G, 120G

    wtl
    950B/950E 950E, 950B