9Y-3317: CONJUNTO DE NÚCLEO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-3317: CONJUNTO DE NÚCLEO

    Número de pieza: 9Y-3317
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del radiador

    Descripción:

    • Los núcleos son componentes importantes de los radiadores, con los cuales se absorbe el calor excesivo para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 4,8
    • Longitud (pulg): 50,2
    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    631E, 657E, 637E, 631G, 633E II 637G

    engine - generator set
    3412C

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3408B 3508 3408 G3512 G3516

    off-highway truck
    771D, 769D, 769C, 771C