9Y-3436: CONJUNTO DE LÍNEA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-3436: CONJUNTO DE LÍNEA

    Número de pieza: 9Y-3436
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 520,7
    • Longitud (pulg): 20,5
    engine - generator set
    3412

    engine - industrial
    3412