9Y-3439: CONJUNTO DE LÍNEA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-3439: CONJUNTO DE LÍNEA

    Número de pieza: 9Y-3439
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 68,58
    • Altura (pulg): 2,7
    • Ancho (mm): 88,9
    • Longitud (mm): 787,4
    • Longitud (pulg): 31
    engine - generator set
    3412

    engine - industrial
    3412