+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-3925: ADAPTADOR

    Número de pieza: 9Y-3925
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de la bomba de cebado de combustible

    Descripción:

    • Los adaptadores son componentes importantes de las bombas de cebado de combustible, que permiten quitar el aire de los sistemas de combustible antes de arrancar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,72
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    ttt
    D5H XL D5H

    tskd
    527 D5HTSK II

    ttl
    973C

    wtl
    950B/950E 950B, 950E