+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-5068: RODETE

    Número de pieza: 9Y-5068
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,1
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 287
    meng
    3512B 3512 3516B 3516 3508B 3516C

    petr
    3512B 3512 3516B 3516 3508B 3516C

    epg
    3512B 3512 3516B 3516 3508B 3516C