9Y-5070: CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    9Y-5070: CAJA

    Número de pieza: 9Y-5070
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuerpo de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los cuerpos son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques del motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 144,8
    • Altura (pulg): 5,7
    • Ancho (mm): 337,8
    • Longitud (mm): 337,8
    • Longitud (pulg): 13,3
    engine - generator set
    3516B, 3512B

    petroleum products
    3516B, 3512B